承座銷  可調整的

EH 22690.

帶有感應淬火軸承表面的可調座銷可用作座和擋塊。

您的選擇導致 14 打擊

版本
相片
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
軸承面球面
相片:
1
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
品項品號:
22690.0606
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 軸承面球面 – 相片 1
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 重量: 6,7 g
show article view
承座銷 
版本:
軸承面球面
相片:
1
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
品項品號:
22690.0608
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 軸承面球面 – 相片 1
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • WS: 13 mm
  • 重量: 15 g
show article view
承座銷 
版本:
軸承面球面
相片:
1
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
品項品號:
22690.0610
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 軸承面球面 – 相片 1
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS: 17 mm
  • 重量: 31 g
show article view
承座銷 
版本:
軸承面球面
相片:
1
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
品項品號:
22690.0612
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 軸承面球面 – 相片 1
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS: 19 mm
  • 重量: 48 g
show article view
承座銷 
版本:
軸承面球面
相片:
1
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
品項品號:
22690.0616
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 軸承面球面 – 相片 1
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • WS: 24 mm
  • 重量: 102 g
show article view
承座銷 
版本:
軸承面球面
相片:
1
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
品項品號:
22690.0620
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 軸承面球面 – 相片 1
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • WS: 30 mm
  • 重量: 187 g
show article view
承座銷 
版本:
軸承面球面
相片:
1
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
品項品號:
22690.0624
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 軸承面球面 – 相片 1
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • WS: 36 mm
  • 重量: 309 g
show article view
承座銷 
版本:
軸承面帶肋
相片:
2
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
品項品號:
22690.0626
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 軸承面帶肋 – 相片 2
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 重量: 6,7 g
show article view
承座銷 
版本:
軸承面帶肋
相片:
2
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
品項品號:
22690.0628
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 軸承面帶肋 – 相片 2
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • WS: 13 mm
  • 重量: 16 g
show article view
承座銷 
版本:
軸承面帶肋
相片:
2
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
品項品號:
22690.0630
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 軸承面帶肋 – 相片 2
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS: 17 mm
  • 重量: 31 g
show article view
承座銷 
版本:
軸承面帶肋
相片:
2
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
品項品號:
22690.0632
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 軸承面帶肋 – 相片 2
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS: 19 mm
  • 重量: 49 g
show article view
承座銷 
版本:
軸承面帶肋
相片:
2
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
品項品號:
22690.0636
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 軸承面帶肋 – 相片 2
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • WS: 24 mm
  • 重量: 102 g
show article view
承座銷 
版本:
軸承面帶肋
相片:
2
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
品項品號:
22690.0640
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 軸承面帶肋 – 相片 2
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • WS: 30 mm
  • 重量: 184 g
show article view
承座銷 
版本:
軸承面帶肋
相片:
2
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
品項品號:
22690.0644
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 軸承面帶肋 – 相片 2
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • WS: 36 mm
  • 重量: 308 g
show article view
承座銷 

材質

承座銷 

  • 熱處理鋼,回火,質量 10.9,發黑/軸承表面感應淬火

螺帽

  • 鋼,quality 8.8 (ISO 4035) 染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22690. 承座銷  – 可調整的
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。