22690.0636 - 承座銷 
可調整的

帶有感應淬火軸承表面的可調座銷可用作座和擋塊。

本产品 22690.0636 - 承座銷  可調整的 / 軸承面帶肋 (d: M16, l1 ±1,5: 40 mm) 是该产品组的一个变型 承座銷  可調整的 (EH 22690.)

版本
相片
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
軸承面帶肋
相片:
2
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
品項品號:
22690.0636
文件
承座銷 
  • 軸承面帶肋 – 相片 2
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • WS: 24 mm
  • 重量: 102 g
承座銷 

材質

承座銷 

  • 熱處理鋼,回火,質量 10.9,發黑/軸承表面感應淬火

螺帽

  • 鋼,quality 8.8 (ISO 4035) 染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22690.0636
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。