帶有感應淬火軸承表面的可調座銷可用作座和擋塊。
本产品 22690.0640 - 承座銷 可調整的 / 軸承面帶肋 (d: M20, l1 ±1,5: 45 mm) 是该产品组的一个变型 承座銷 可調整的 (EH 22690.)
承座銷
螺帽
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.