帶有感應淬火軸承表面的可調座銷可用作座和擋塊。
本产品 22690.0628 - 承座銷 可調整的 / 軸承面帶肋 (d: M8, l1 ±1,5: 25 mm) 是该产品组的一个变型 承座銷 可調整的 (EH 22690.)
承座銷
螺帽
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers