超硬入子

EH 22620.

基本的元件安裝到夾持裝置,夾爪,夾臂,爪夾給予系統等。

對於高保持力的耐磨傳輸證明,即在鑄鋼或鍛鋼件。

您的選擇導致 8 打擊

版本
相片
d1 [mm]
h1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
有肋紋
相片:
1
d1 [mm]:
8,3 mm
h1 [mm]:
5 mm
品項品號:
22620.0608
電腦輔助設計
文件
超硬入子
  • 有肋紋 – 相片 1
  • d1 ±0,1: 8,3 mm
  • d2 ±0,2: 9,1 mm
  • d3: ~ 7,7 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 2 mm
  • 重量: 3,3 g
show article view
超硬入子
版本:
有肋紋
相片:
1
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5 mm
品項品號:
22620.0611
電腦輔助設計
文件
超硬入子
  • 有肋紋 – 相片 1
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 10,6 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 2 mm
  • 重量: 5,8 g
show article view
超硬入子
版本:
有肋紋
相片:
1
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
品項品號:
22620.0613
電腦輔助設計
文件
超硬入子
  • 有肋紋 – 相片 1
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: ~ 11,9 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • 重量: 6,7 g
show article view
超硬入子
版本:
有肋紋
相片:
1
d1 [mm]:
16,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
品項品號:
22620.0615
電腦輔助設計
文件
超硬入子
  • 有肋紋 – 相片 1
  • d1 ±0,15: 16,6 mm
  • d2 ±0,2: 17,4 mm
  • d3: ~ 16 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • 重量: 12 g
show article view
超硬入子
版本:
有肋紋
相片:
1
d1 [mm]:
21,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
品項品號:
22620.0617
電腦輔助設計
文件
超硬入子
  • 有肋紋 – 相片 1
  • d1 ±0,15: 21,6 mm
  • d2 ±0,2: 22,4 mm
  • d3: ~ 21 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • 重量: 21 g
show article view
超硬入子
版本:
有中心點
相片:
2
d1 [mm]:
8,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
品項品號:
22620.0628
電腦輔助設計
文件
超硬入子
  • 有中心點 – 相片 2
  • d1 ±0,1: 8,3 mm
  • d2 ±0,2: 9,1 mm
  • d3: ~ 6,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • 重量: 3,6 g
show article view
超硬入子
版本:
有中心點
相片:
2
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
品項品號:
22620.0631
電腦輔助設計
文件
超硬入子
  • 有中心點 – 相片 2
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 9,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • 重量: 6,7 g
show article view
超硬入子
版本:
有中心點
相片:
2
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
品項品號:
22620.0633
電腦輔助設計
文件
超硬入子
  • 有中心點 – 相片 2
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: ~ 10 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • 重量: 8,2 g
show article view
超硬入子

材質

入子

  • 硬金屬,有肋紋
  • 硬金屬,有尖點

組裝

固定方式可以藉由焊接, 上膠或壓入. 固定時, 三個定位標籤確保正確中心位置, 並防止迴轉. 依據個別零件來選擇的安裝直徑d1 ~ d2

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22620. 超硬入子
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。