22620.0631 - 超硬入子

基本的元件安裝到夾持裝置,夾爪,夾臂,爪夾給予系統等。

對於高保持力的耐磨傳輸證明,即在鑄鋼或鍛鋼件。

本产品 22620.0631 - 超硬入子 / 有中心點 (d1 ±0,1: 11,3 mm) 是该产品组的一个变型 超硬入子 (EH 22620.)

版本
相片
d1 [mm]
h1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有中心點
相片:
2
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
品項品號:
22620.0631
文件
超硬入子
  • 有中心點 – 相片 2
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 9,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • 重量: 6,7 g
超硬入子

材質

入子

  • 硬金屬,有尖點

組裝

固定方式可以藉由焊接, 上膠或壓入. 固定時, 三個定位標籤確保正確中心位置, 並防止迴轉. 依據個別零件來選擇的安裝直徑d1 ~ d2

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22620.0631
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。