基本的元件安裝到夾持裝置,夾爪,夾臂,爪夾給予系統等。
對於高保持力的耐磨傳輸證明,即在鑄鋼或鍛鋼件。
本产品 22620.0628 - 超硬入子 / 有中心點 (d1 ±0,1: 8,3 mm) 是该产品组的一个变型 超硬入子 (EH 22620.)
入子
固定方式可以藉由焊接, 上膠或壓入. 固定時, 三個定位標籤確保正確中心位置, 並防止迴轉. 依據個別零件來選擇的安裝直徑d1 ~ d2
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.