基本的元件安裝到夾持裝置,夾爪,夾臂,爪夾給予系統等。
對於高保持力的耐磨傳輸證明,即在鑄鋼或鍛鋼件。
本产品 22620.0608 - 超硬入子 / 有肋紋 (d1 ±0,1: 8,3 mm) 是该产品组的一个变型 超硬入子 (EH 22620.)
入子
固定方式可以藉由焊接, 上膠或壓入. 固定時, 三個定位標籤確保正確中心位置, 並防止迴轉. 依據個別零件來選擇的安裝直徑d1 ~ d2
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws