曲柄把手 DIN 468 鵝頸形有方形端 DIN 79

EH 24330.

此曲柄手柄,其接縫被研磨和噴沙處理。轂件被切銷加工。

您的選擇導致 30 打擊

版本
l [mm]
s H11 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
品項品號:
24330.0210 1)
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 96 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 16 mm
  • 重量: 128 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
品項品號:
24330.0220
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 18 mm
  • 重量: 201 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
品項品號:
24330.0221
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 18 mm
  • 重量: 200 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
品項品號:
24330.0230
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 20 mm
  • 重量: 310 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
品項品號:
24330.0231
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 20 mm
  • 重量: 291 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
品項品號:
24330.0240
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 22 mm
  • 重量: 464 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
品項品號:
24330.0241
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 22 mm
  • 重量: 455 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
品項品號:
24330.0250
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 25 mm
  • 重量: 674 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
品項品號:
24330.0251
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 25 mm
  • 重量: 664 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
品項品號:
24330.0260
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 28 mm
  • 重量: 1083 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
品項品號:
24330.0261
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 28 mm
  • 重量: 1048 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
品項品號:
24330.0270
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 32 mm
  • 重量: 1466 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
品項品號:
24330.0271
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 32 mm
  • 重量: 1478 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
24 mm
品項品號:
24330.0280
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 315 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 36 mm
  • 重量: 2303 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
27 mm
品項品號:
24330.0281
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 315 mm
  • s H11: 27 mm
  • e min: 36,2 mm
  • d1: 28,4 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 36 mm
  • 重量: 2200 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
品項品號:
24330.0310 1)
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 92 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 16 mm
  • 重量: 136 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
品項品號:
24330.0320
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 18 mm
  • 重量: 187 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
品項品號:
24330.0321
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 18 mm
  • 重量: 183 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
品項品號:
24330.0330
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 20 mm
  • 重量: 288 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
品項品號:
24330.0331
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 20 mm
  • 重量: 292 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
品項品號:
24330.0340
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 22 mm
  • 重量: 460 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
品項品號:
24330.0341
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 22 mm
  • 重量: 439 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
品項品號:
24330.0350
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 25 mm
  • 重量: 661 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
品項品號:
24330.0351
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 25 mm
  • 重量: 627 g
show article view
曲柄把手

材質

機械把手

  • 鋼,車削,鍍鋅,鈍化

把手本體

  • 鑄鐵 (GTW)﹑塑料塗層、 黑色
  • 球墨鑄鐵、塑料塗層、黑色
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24330. 曲柄把手 – DIN 468 鵝頸形有方形端 DIN 79
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。