此曲柄手柄,其接縫被研磨和噴沙處理。轂件被切銷加工。
本产品 24330.0331 - 曲柄把手 DIN 468 鵝頸形有方形端 DIN 79 / 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F (l: 100 mm, s H11: 14 mm) 是该产品组的一个变型 曲柄把手 DIN 468 鵝頸形有方形端 DIN 79 (EH 24330.)
機械把手
把手本體
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。