24330.0221 - 曲柄把手
DIN 468 鵝頸形有方形端 DIN 79

此曲柄手柄,其接縫被研磨和噴沙處理。轂件被切銷加工。

本产品 24330.0221 - 曲柄把手 DIN 468 鵝頸形有方形端 DIN 79 / 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D  (l: 80 mm, s H11: 12 mm) 是该产品组的一个变型 曲柄把手 DIN 468 鵝頸形有方形端 DIN 79 (EH 24330.)

版本
l [mm]
s - H11 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
品項品號:
24330.0221
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 18 mm
  • 重量: 200 g
曲柄把手

材質

機械把手

  • 鋼,車削,鍍鋅,鈍化

把手本體

  • 球墨鑄鐵、塑料塗層、黑色
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24330.0221
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。