此曲柄手柄,其接縫被研磨和噴沙處理。轂件被切銷加工。
本产品 24330.0271 - 曲柄把手 DIN 468 鵝頸形有方形端 DIN 79 / 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D (l: 250 mm, s H11: 24 mm) 是该产品组的一个变型 曲柄把手 DIN 468 鵝頸形有方形端 DIN 79 (EH 24330.)
機械把手
把手本體
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers