För att utöka spännhöjden på excenterspännare EH 23310. kan man använda höjdjusteringscylindern. De kan även användas i kombination med upplägg (EH 22680. EH22690.) och pendelupplägg (22730.-EH22741.)
Denna artikel 23310.0167 - Höjdjusteringscylinder / (d1 -0,1: 60 mm, l1 ±0,01: 140 mm, d2: M16) är en variant av artikelgruppen Höjdjusteringscylinder (EH 23310.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."