För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.
Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.
Kompakt modell med standardgrepp.
Denna artikel 22380.0049 - Kullåspinnar självlåsande, med standardhandtag / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 45 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar självlåsande, med standardhandtag (EH 22370. /EH 22380.)
Bult
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."