Stjärnvred DIN 6335 gjutna 

EH 24620.

Dessa handtag är tillverkade enligt DIN 6335.

Sandblästrat eller trumlat.

Ert urval resulterade i 30 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0032
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Vikt: 38 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0040
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Vikt: 69 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0050
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Vikt: 115 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0063
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Vikt: 224 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0080
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • Vikt: 415 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0090
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 65 mm
  • h3: 38 mm
  • Vikt: 855 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med genomgående hål, form B
Bild:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0132
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med genomgående hål, form B – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • Vikt: 34 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med genomgående hål, form B
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0140
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med genomgående hål, form B – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Vikt: 59 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med genomgående hål, form B
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0150
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med genomgående hål, form B – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • Vikt: 95 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med genomgående hål, form B
Bild:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0163
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med genomgående hål, form B – Bild 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Vikt: 171 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med genomgående hål, form B
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0180
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med genomgående hål, form B – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • Vikt: 338 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med genomgående hål, form B
Bild:
2
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0190
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med genomgående hål, form B – Bild 2
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • Vikt: 709 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0232
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1: 12 mm
  • Vikt: 36 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0240
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Vikt: 61 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0250
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Vikt: 99 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0263
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Vikt: 195 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0280
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Vikt: 380 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Artikel nr.:
24620.0290
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • t1: 36 mm
  • Vikt: 648 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24620.0332
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Vikt: 34 g
  • t2: 10 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24620.0340
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Vikt: 188 g
  • t2: 13 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24620.0350
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Vikt: 97 g
  • t2: 16 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24620.0363
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Vikt: 186 g
  • t2: 20 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24620.0380
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Vikt: 339 g
  • t2: 20 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M20
Artikel nr.:
24620.0390
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d5: M20
  • d6: 21 mm
  • h2: 63 mm
  • Vikt: 673 g
  • t2: 25 mm
show article view
Stjärnvred

Material

Handtag

  • Gjutgods GG 20, blank

Not

Stjärnvred med olika håldimensioner eller ytbeläggningar kan specialbeställas.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24620. Stjärnvred – DIN 6335 gjutna 
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863   

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."