Produktfilter
Ert urval resulterade i 30 träffar
Version:
Obehandlat, form A
Fler detaljer
Obehandlat, form A – Bild 1
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
h1 : 21 mm
h3 : 10 mm
Vikt: 38 g
show article view
Version:
Obehandlat, form A
Fler detaljer
Obehandlat, form A – Bild 1
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
h1 : 26 mm
h3 : 14 mm
Vikt: 69 g
show article view
Version:
Obehandlat, form A
Fler detaljer
Obehandlat, form A – Bild 1
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
h1 : 34 mm
h3 : 20 mm
Vikt: 115 g
show article view
Version:
Obehandlat, form A
Fler detaljer
Obehandlat, form A – Bild 1
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
h1 : 42 mm
h3 : 25 mm
Vikt: 224 g
show article view
Version:
Obehandlat, form A
Fler detaljer
Obehandlat, form A – Bild 1
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
h1 : 52 mm
h3 : 30 mm
Vikt: 415 g
show article view
Version:
Obehandlat, form A
Fler detaljer
Obehandlat, form A – Bild 1
d1 : 100 mm
d2 : 32 mm
h1 : 65 mm
h3 : 38 mm
Vikt: 855 g
show article view
Version:
Med genomgående hål, form B
Fler detaljer
Med genomgående hål, form B – Bild 2
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
d4 H7: 6 mm
h2 : 20 mm
Vikt: 34 g
show article view
Version:
Med genomgående hål, form B
Fler detaljer
Med genomgående hål, form B – Bild 2
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 H7: 8 mm
h2 : 25 mm
Vikt: 59 g
show article view
Version:
Med genomgående hål, form B
Fler detaljer
Med genomgående hål, form B – Bild 2
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 H7: 10 mm
h2 : 32 mm
Vikt: 95 g
show article view
Version:
Med genomgående hål, form B
Fler detaljer
Med genomgående hål, form B – Bild 2
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 H7: 12 mm
h2 : 40 mm
Vikt: 171 g
show article view
Version:
Med genomgående hål, form B
Fler detaljer
Med genomgående hål, form B – Bild 2
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d4 H7: 16 mm
h2 : 50 mm
Vikt: 338 g
show article view
Version:
Med genomgående hål, form B
Fler detaljer
Med genomgående hål, form B – Bild 2
d1 : 100 mm
d2 : 32 mm
d4 H7: 20 mm
h2 : 63 mm
Vikt: 709 g
show article view
Version:
Med bottenhål form C
Fler detaljer
Med bottenhål form C – Bild 3
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
d4 H7: 6 mm
h2 : 20 mm
t1 : 12 mm
Vikt: 36 g
show article view
Version:
Med bottenhål form C
Fler detaljer
Med bottenhål form C – Bild 3
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 H7: 8 mm
h2 : 25 mm
t1 : 15 mm
Vikt: 61 g
show article view
Version:
Med bottenhål form C
Fler detaljer
Med bottenhål form C – Bild 3
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 H7: 10 mm
h2 : 32 mm
t1 : 18 mm
Vikt: 99 g
show article view
Version:
Med bottenhål form C
Fler detaljer
Med bottenhål form C – Bild 3
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 H7: 12 mm
h2 : 40 mm
t1 : 22 mm
Vikt: 195 g
show article view
Version:
Med bottenhål form C
Fler detaljer
Med bottenhål form C – Bild 3
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d4 H7: 16 mm
h2 : 50 mm
t1 : 28 mm
Vikt: 380 g
show article view
Version:
Med bottenhål form C
Fler detaljer
Med bottenhål form C – Bild 3
d1 : 100 mm
d2 : 32 mm
d4 H7: 20 mm
h2 : 63 mm
t1 : 36 mm
Vikt: 648 g
show article view
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Fler detaljer
Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
d5 : M6
d6 : 6,4 mm
h2 : 20 mm
Vikt: 34 g
t2 : 10 mm
show article view
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Fler detaljer
Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d5 : M8
d6 : 8,4 mm
h2 : 25 mm
Vikt: 188 g
t2 : 13 mm
show article view
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Fler detaljer
Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d5 : M10
d6 : 10,5 mm
h2 : 32 mm
Vikt: 97 g
t2 : 16 mm
show article view
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Fler detaljer
Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d5 : M12
d6 : 13 mm
h2 : 40 mm
Vikt: 186 g
t2 : 20 mm
show article view
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Fler detaljer
Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d5 : M16
d6 : 17 mm
h2 : 50 mm
Vikt: 339 g
t2 : 20 mm
show article view
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Fler detaljer
Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
d1 : 100 mm
d2 : 32 mm
d5 : M20
d6 : 21 mm
h2 : 63 mm
Vikt: 673 g
t2 : 25 mm
show article view
Material
Handtag
Not
Stjärnvred med olika håldimensioner eller ytbeläggningar kan specialbeställas.
Datablad EH 24620. Stjärnvred – DIN 6335 gjutna
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."