Sandblästrat eller trumlat.
These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.
Denna artikel 24620.0140 - Stjärnvred DIN 6335 gjutna / Med genomgående hål, form B (d1: 40 mm) är en variant av artikelgruppen Stjärnvred DIN 6335 gjutna (EH 24620.)
Handtag
Stjärnvred med olika håldimensioner eller ytbeläggningar kan specialbeställas.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers