Sandblästrat eller trumlat.
These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.
Denna artikel 24620.0363 - Stjärnvred DIN 6335 gjutna / Med invändig gänga, genomgående hål, form D (d1: 63 mm) är en variant av artikelgruppen Stjärnvred DIN 6335 gjutna (EH 24620.)
Handtag
Stjärnvred med olika håldimensioner eller ytbeläggningar kan specialbeställas.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."