3203.051 - Inserţii SIMPLEX, 50 la 40
TPE-mediu, gri

A thermoplastic elastomer, the SIMPLEX insert TPE-mid boasts a hardness of approx. 90 Shore A, making it an insert of medium hardness (comparable to the hardness of the rubber composition insert included in the 3202 series).

Unlike conventional rubber mallets, this grey insert does not leave behind any undesired black marring.

This special version has a head diameter of D50mm, but is built into a D40mm housing.

The oversized contact surfaces provide maximum protection during the gentle processing of workpieces with sensitive surfaces and also keep the housing from causing scratches on the surfaces.

Product features:

  • SIMPLEX insert TPE-mid
  • Grey
  • Medium hard
  • Non-marring
  • Head diameter D50mm for installation in a D40mm housing
  • Oversized contact surfaces prevent the housing from causing scratches

Domeniul de aplicaţii

For delicate materials, drywall construction, furniture assembly, window and door construction, joiner’s work, floor tiling

Acest articol 3203.051 - Inserţii SIMPLEX, 50 la 40 TPE-mediu, gri / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole In­se­rţii SIM­PLEX, 50 la 40 TPE-mediu, gri (EH 3203.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
71 g
Cod produs.:
3203.051
Inserţii SIMPLEX, 50 la 40
  • Ø: 50 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 57 mm x 57 mm x 50 mm
  • Greutate: 71 g
  • GTIN: 4030618313922
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Aplicaţie

  • TPE-mediu, gri
  • Nu lasă urme
  • Medium tare
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3203.051
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.