3136.030 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi
TPE-mediu / plastic; cu carcasă din aluminiu şi coadă din lemn de înaltă calitate

Seria 3136 SIMPLEX dispune de combinaţia de capete TPE-soft / plastic.

Capul gri TPE-mid (seria 3203) permite o forţă de impact comparabilă cu cea a capului din cauciuc negru. Însă nu rămâne nicio urmă de abraziune neagră nedorită.

Capul de plastic roşu (seria 3206) este tare şi în plus rezistent la ulei şi grăsimi.

Carcasa extrem de uşoară din aluminiu cu manşon de protecţie a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forţa de impact şi să o determine singur. În acest fel pot fi prelucrate materialele fragile.

Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinaţia de capete TPE-mid (gri, duritate medie, fără abraziune) / plastic (roşu, tare, rezistent la ulei şi grăsimi).
  • Carcasa extrem de uşoară din aluminiu cu manşon de protecţie a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forţa de impact şi să o determine singur (ideal pentru materialele fragile).
  • Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice şi menajând resursele.
  • Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Domeniul de aplicaţii

Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere, tinichigerie, construcţia de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, construcţia de schele, construcţia de corturi

Acest articol 3136.030 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi TPE-mediu / plastic; cu carcasă din aluminiu şi coadă din lemn de înaltă calitate / (Ø: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi TPE-mediu / plastic; cu carcasă din aluminiu şi coadă din lemn de înaltă calitate (EH 3136.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
202 g
Cod produs.:
3136.030
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Greutate: 202 g
  • GTIN: 4030618305392
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Lemn

Inserţia 1

  • TPE-mediu, gri
  • Medium tare
  • Nu lasă urme

Inserţia 2

  • Plastic, roşu
  • dur
  • Rezistent la ulei şi grăsimi
  • Universal

Carcasă

  • Aluminiu Al
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3136.030
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.