EH 3677.
FERROPLEX este ciocanul combinat 2 în 1 de la Halder pentru cei ce nu doresc să renunţe nici la avantajele unui ciocan de oţel, nici la avantajele unui ciocan cu cap moale.
Capul de ciocan este fabricat din oţel tratat termic de înaltă calitate şi este întărit inductiv cu grijă pe suprafaţa de impact.
Inserţia din nylon de pe partea opusă, care poate fi schimbat, oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate foarte ridicată. El este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent şi nu se ciobeşte nici la temperaturi negative.
Coada din oţel, rezistentă la rupere, este înconjurată de un mâner din cauciuc, antiderapant, ergonomic.
FERROPLEX este disponibil în dimensiunile D30mm cu o greutate totală de 600g şi D35mm cu o greutate totală de 800g.
Caracteristicile produsului:
Lucrări de montare generale în industrie, meşteşuguri şi sectorul auto, lucrări de mentenanţă/ reparaţii, lucrări de instalaţii
Cautarea dvs. a dat 2 rezultate
Mai multe detalii
Mâner
Aplicaţie
Faţa ciocanului
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.