EH 25030.
Piuliţele de fixare sunt utilizate pentru piese rotative, în special pentru arborii reversibili, de exemplu pentru fixarea roţilor de rectificat. Construcţia compactă asigură o funcţionare sigură şi permite instalarea rapidă cu ajutorul unei chei de fixare.
În comparaţie cu alte metode de blocare, piuliţa de prindere are următoarele avantaje:
Cautarea dvs. a dat 2 rezultate
Mai multe detalii
Dimensiuni speciale la cerere.
Piuliţa de prindere este compusă dintr-un inel exterior şi unul interior, care formează o unitate.
Inelul exterior are o gaură conică, inelul interior are o suprafaţă exterioară conică şi un filet interior.
Atunci când strângeţi piuliţa de prindere folosind o cheie, cele două suprafeţe conice se deplasează unul împotriva celuilalt. Drept rezultat, inelul interior se îngustează ca o garnitură. Piuliţa se strânge atât de mult pe flancurile filetului, încât nu se desface nici măcar la rotirea opusă a axei.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels