Special concepute pentru utilizarea în procesul de productie scule.
Se pot utiliza ca şi împingator sau ca opritor cu arc.
Este imposibil ca şurubul sau oricare din părţile sale să iasă din orificiul de fixare.
Acest articol 22070.0108 - Şuruburi de presiune varianta netedă / oţel inoxidabil, forţa arcului standard (d1 -0,05: 8 mm) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de presiune varianta netedă (EH 22070.)
Bolţuri
Corp
Arc
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels