Şuruburile de presiune cu bilă, execuţie scurtă, sunt în mod special adecvate pentru tije paralele DIN 1835 E în combinaţie de ex. cu sistemele de fixare Whistle Notch şi Weldon Tool.
Adecvat atât pentru prinderea cât şi pentru strângerea şi susţinerea suprafeţelor care nu sunt exact paralele.
suprafaţă plană, transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.
Acest articol 22720.0682 - Şuruburi de presiune cu bilă fără cap, varianta scurtă / bilă teşită, suprafaţă plană, pentru arbori cilindrici DIN 1835 E (d1: M18 x 2 mm, l2: 20 mm) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de presiune cu bilă fără cap, varianta scurtă (EH 22720.)
Bilă
Şurub
Bila nu este protejată împotriva rotirii
Variantă specială la cerere.
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels