24770.0336 - Şuruburi plate moletate
DIN 653

Toate şuruburile moletate sunt produse dintr-o singură bucată cu filet până la cap (Clasa DIN A).

Acest articol 24770.0336 - Şuruburi plate moletate DIN 653 / (d1: M6, l: 20 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri plate mo­le­tate DIN 653 (EH 24770.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24770.0336
Documentatie
Şuruburi plate moletate
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Greutate: 21 g
Şuruburi plate moletate

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată

Note

Înclinaţia filetului sau adâncimea poate sa difere faţă de standarul DIN.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24770.0336
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.