Execuţie fără reţinere a impurităţilor. Pentru toate aplicaţiile cu cerinţe igienice ridicate (de ex. industria alimentară).
Varianta din oţel inoxidabil A4 asigură o protecţie maximă împotriva coroziunii
Acest articol 24691.1432 - Mânere tip stea similar cu DIN 6336, oţel inoxidabil A4 / cu gaură înfundată filetată (d1: 32 mm, d2: 12 mm) este o variantă a grupului de articole Mânere tip stea similar cu DIN 6336, oţel inoxidabil A4 (EH 24691.)
Mâner
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels