Ele­men­ty pod­po­ro­we

EH 23220.

Element podporowy służy do podpierania odpowiednich miejsc mocowań w przedmiotach obrabianych.

Zalety elementu podporowego to:

  • Podpieranie niestabilnych części konstrukcyjnych
  • Tłumienie drgań podczas obróbki
  • Podpieranie żeber, karbów i nakładek w celu usztywnienia umocowanych elementów
  • Podpieranie części surowych bez deformacji
  • Łatwa obsługa

Twój wybór zwrócił 1 trafień

gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
gewicht [g]:
1137 g
Nr towaru:
23220.0400
CAD
Dokumenty
Elementy podporowe
  • Waga: 1137 g
show article view
Elementy podporowe

Materiał

Obudowa

  • Aluminium anodowane na czerwono

Korpus

  • Stal utwardzana, azotowana, fosfatowana manganowo i szlifowana

Uwagi

Dla bezpiecznego funkcjonowania otwór gwintowany M 12 musi być zawsze zamknięty.

Referencje

Dodatkowe elastyczne możliwości mocowania do listwy mocującej 23210.0740.

Na gwintowanym sworzniu wspornikowym M 8  mogą  być montowane różne sworznie stykowe (EH 22...). Istnieje również możliwość zamontowania niestandardowych przedłużeń.

Wysokość mocowania można zwiększyć za pomocą cylindrów do regulacji wysokości EH 23310. oraz przy pomocy przekładek EH 1107. i EH 1108

Montaż

Element podporowy przymocować do urządzenia (gwint przyłączeniowy 2 x M 6). Należy zwrócić uwagę na stronę przeznaczoną do obsługi!

Alternatywnie: zdemontować trzpień gwintowany M 12 x 10 i zastąpić trzpieniem gwintowanym M 12 x 30 oraz zamontować element podporowy kluczem (WS 21), np. do montażu w rowkach teowych (nie zapewniono zdefiniowanej strony do obsługi). Trzpień gwintowany M 12 x 30 oraz nakrętka dla wpustów teowych DIN 508 M 12 x 14, jakość 10, zawarte w standardowym zakresie dostawy.

Możliwe jest opuszczenie elementu wspornikowego o 16 mm.

Działanie

Dzięki obrotowi krzywki mocującej (sześciokąt wewnętrzny WS 6) na powierzchni czerwonej obudowy ochronnej, sworzeń wspornikowy dotyka przedmiotu obrabianego z lekkim naciskiem sprężyny.

  1. Przez dalszy obrót (15 Nm) aż do oporu (lock), razem 180°, mechanizm naprężający blokuje sworzeń wspornikowy bez zmiany położenia. Element wspornikowy opiera się na elemencie konstrukcyjnym i blokuje się.
  2. Przy obrocie w odwrotnym kierunku (unlock) blokada zostaje zwolniona. Na skutek dalszego obracania w przeciwnym kierunku aż do oporu - razem 180° - sworzeń wspornikowy przesuwa się na pozycję końcową. 
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
FAQ - Elementy podporowe
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23220. Elementy podporowe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jakie są przypadki zastosowań dla elementów podporowych? 

Elementy podporowe mogą zapewnić dodatkowe podtrzymanie w nadmiernie określonych punktach mocowania np. na niestabilnych komponentach. Pomaga to zredukować wibracje i uszkodzenia powierzchni podczas procesu obróbczego. Poprawia to w dużym stopniu jakość powierzchni elementu obrabianego oraz żywotność używanych narzędzi.  

Jaka jest siła z jaką element podporowy wchodzi w kontakt z elementem obrabianym? 

Siła nacisku mieści się w przedziale pomiędzy ok. 20, a 70 N.  

Czy istnieje możliwość zmiany siły nacisku na elemencie obrabianym?

Element podporowy może być również wyprodukowany w wersji spersonalizowanej o różnej sile nacisku. Jeśli wymagana jest wersja specjalna prosimy o podesłanie do nas odpowiednich rysunków, a następnie przygotujemy stosowną ofertę.

Jaka jest różnica pomiędzy elementami podporowymi, a naprężaczem pływającym? 

Jeśli powierzchnia nie jest objęta zaciskiem, możliwa jest obróbka na powierzchni górnej i bocznej.

Czy istnieją jakieś alternatywy do elementów podporowych? 

Naprężacze wyrównawcze mogą być dobrą i opłacalną alternatywą. Słabą i nieprofesjonalną opcją są podnośniki śrubowe zwane również "luzakami". 

Co zrobić jeśli element podporowy nie zablokuje się?

W tym wypadku, konieczne jest uwzględnienie niezbędnego momentu obrotowego (15Nm). Uzyskanie wymaganego momentu obrotowego za pomocą klucza sześciokątnego i uchwytu T może nie być możliwe.

Co zrobić jeśli element podporowy zostanie uszkodzony? 

W wielu przypadkach naprawa jest możliwa. By uzgodnić kwestię naprawy należy skontaktować się z naszym działem sprzedaży.

Jakiego rodzaju działania konserwacyjne/serwisowe są wymagane jeśli chodzi o elementy podporowe? 

Elementy podporowe nie wymagają żadnych działań serwisowych/konserwacyjnych - są bezobsługowe. Jednakże, rekomendujemy by regularnie przeprowadzać wizualną inspekcję i testy funkcjonowania. Należy również zwrócić uwagę na stężenie oleju w emulsji chłodzącej ponieważ w przeciwnym razie części funkcjonalne wewnątrz mogą ulec korozji.