23030.0421 - Śruby do wpustów teowych
DIN 787

Śruby do wpustów teowych stanowią razem z nakrętkami DIN 6330 (EH 23070.)

oraz tarczami DIN 6340 (EH 23060.) kompletne śruby do mocowania.

Śruby do wpustów teowych charakteryzują się walcowanym gwintem.

Ten artykuł 23030.0421 - Śruby do wpustów teowych DIN 787 / jakość 8.8 (Wymiar wpustu: 42 mm, d: M36, l: 160 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby do wpu­stów teo­wych DIN 787 (EH 23030.)

Wer­sja
Wy­miar wpu­stu [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
jakość 8.8
Wy­miar wpu­stu [mm]:
42 mm
d [mm]:
M36
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
65 mm
k [mm]:
26 mm
Nr towaru:
23030.0421
Dokumenty
Śruby do wpustów teowych
  • jakość 8.8
  • Wymiar wpustu: 42 mm
  • d: M36
  • l: 160 mm
  • a -0,4 -0,7: 42 mm
  • b: 100 mm
  • e: 65 mm
  • k: 26 mm
  • Waga: 2167 g
Śruby do wpustów teowych

Materiał

  • Stal hartowana, czarna, kuta, prowadzenie frezowane

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23030.0421
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.