The eccentric clamping clamps can be used for quick and easy workpiece clamping directly on the machine table or a base plate with T-slots.
These eccentric clamping clamps with slot tenon are locked in a T-slot, for example on the machine table, with a thrust screw. Clamping takes place via the clamping screw with eccentric head. The brass basic element ensures gentle and secure clamping.
The eccentric clamping clamps with slot tenon have the following characteristics:
Ten artykuł 23270.0414 - Mimośrodowe uchwyty mocujące with slot tenon / (Wymiar wpustu: 14 mm, d1: M10) jest wariantem grupy artykułów Mimośrodowe uchwyty mocujące with slot tenon (EH 23270.)
Śruba mimośrodowa
Wkręt bez łba
Korpus
Slot tenon
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels