23231.0011 - Imadła

Imadło mocujące jest solidnym, kompaktowym modułem mocującym o poziomej sile mocującej i solidnym mechanicznym wrzecionie.

  • Siła mocowania do 80 kN
  • Skok uchwytu mocującego wynosi 25 mm (śruba WS 36)
  • Montaż za pomocą 4 śrub M 24, jakość 8.8 (moment dokręcenia 600 Nm ), rozstaw mocowania 100 x 100 mm
  • Dostępne szczęki mocujące 23231.0020-0033.

Ten artykuł 23231.0011 - Imadła / szczęka stała () jest wariantem grupy artykułów Imadła (EH 23231.)

Wer­sja
ry­su­nek
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo - maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
szczęka stała
ry­su­nek:
2
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
-
Nr towaru:
23231.0011
Dokumenty
Imadła
  • szczęka stała – rysunek 2
  • Waga: 10 kg
Imadła

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23231.0011
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.