Nakrętki mocujące używane są w elementach rotacyjnych, w szczególności na wałkach dwustronnych np. przy montażu tarczy szlifierskiej. Zwarta konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo i pozwala na szybką instalację przy użyciu klucza czołowego.
W porównaniu do innych metod, nakrętki mocujące posiadają następujące zalety:
Ten artykuł 25030.0021 - Nakrętki mocujące samozabezpieczające / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Nakrętki mocujące samozabezpieczające (EH 25030.)
Pozostałe wymiary na zapytanie.
Nakrętka mocująca składa się z zewnętrznego i wewnętrznego pierścienia, które tworzą zespół.
Pierścień zewnętrzny ma stożkowy otwór, pierścień wewnętrzny ma stożkową powierzchnię zewnętrzną i gwint wewnętrzny.
Podczas dokręcania nakrętki mocującej za pomocą klucza czołowego dwie stożkowe powierzchnie poruszają się względem siebie. W rezultacie pierścień wewnętrzny zwęża się jak tuleja. Nakrętka tak mocno zaciska się na gwincie, że nie luzuje się nawet przy obrocie w przeciwnym kierunku.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels