Uchwy­ty grzyb­ko­we

EH 24540.

Twój wybór zwrócił 8 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
ry­su­nek:
z gwintem wewnętrznym
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
-
:
-
Nr towaru:
24540.0017
CAD
Dokumenty
Uchwyty grzybkowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 17 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • h: 14 mm
  • t: 7 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 3,8 g
show article view
Uchwyty grzybkowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
ry­su­nek:
z gwintem wewnętrznym
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Nr towaru:
24540.0021
CAD
Dokumenty
Uchwyty grzybkowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d4: 12 mm
  • h: 17 mm
  • t: 11 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 6,2 g
show article view
Uchwyty grzybkowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
ry­su­nek:
z gwintem wewnętrznym
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Nr towaru:
24540.0025
CAD
Dokumenty
Uchwyty grzybkowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: 14 mm
  • h: 21 mm
  • t: 11 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 11 g
show article view
Uchwyty grzybkowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
ry­su­nek:
z gwintem wewnętrznym
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
-
:
-
Nr towaru:
24540.0033
CAD
Dokumenty
Uchwyty grzybkowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 33 mm
  • d2: M8
  • d4: 18 mm
  • h: 29 mm
  • t: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 21 g
show article view
Uchwyty grzybkowe
Wer­sja:
ze śrubą – rysunek 2
ry­su­nek:
ze śrubą
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M5
:
9 mm
Nr towaru:
24540.0117
CAD
Dokumenty
Uchwyty grzybkowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 17 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 9 mm
  • h: 14 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 4,2 g
show article view
Uchwyty grzybkowe
Wer­sja:
ze śrubą – rysunek 2
ry­su­nek:
ze śrubą
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Nr towaru:
24540.0121
CAD
Dokumenty
Uchwyty grzybkowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 21 mm
  • d3: M6
  • d4: 12 mm
  • l: 10 mm
  • h: 17 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 7,1 g
show article view
Uchwyty grzybkowe
Wer­sja:
ze śrubą – rysunek 2
ry­su­nek:
ze śrubą
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Nr towaru:
24540.0125
CAD
Dokumenty
Uchwyty grzybkowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M6
  • d4: 14 mm
  • l: 10 mm
  • h: 21 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 10 g
show article view
Uchwyty grzybkowe
Wer­sja:
ze śrubą – rysunek 2
ry­su­nek:
ze śrubą
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M8
:
14 mm
Nr towaru:
24540.0133
CAD
Dokumenty
Uchwyty grzybkowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 33 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • l: 14 mm
  • h: 29 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 23 g
show article view
Uchwyty grzybkowe

Materiał

Uchwyt grzybkowy

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne

Tuleja

  • Mosiądz

Śruba

  • Stal cynkowana galwanicznie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24540. Uchwyty grzybkowe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.