Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 38 trafień
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
Więcej szczegółów
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 412 mm
Waga: 290 g
show article view
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
Więcej szczegółów
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 214 mm
Waga: 340 g
show article view
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
Więcej szczegółów
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 264 mm
Waga: 360 g
show article view
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
Więcej szczegółów
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 314 mm
Waga: 390 g
show article view
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
Więcej szczegółów
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 364 mm
Waga: 417 g
show article view
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
Więcej szczegółów
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 414 mm
Waga: 440 g
show article view
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
Więcej szczegółów
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 514 mm
Waga: 495 g
show article view
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
Więcej szczegółów
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 614 mm
Waga: 500 g
show article view
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
Więcej szczegółów
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 217 mm
Waga: 320 g
show article view
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
Więcej szczegółów
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 317 mm
Waga: 381 g
show article view
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
Więcej szczegółów
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 367 mm
Waga: 407 g
show article view
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
Więcej szczegółów
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 417 mm
Waga: 440 g
show article view
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
Więcej szczegółów
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 517 mm
Waga: 500 g
show article view
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
Więcej szczegółów
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 617 mm
Waga: 570 g
show article view
Materiał
Uchwyt
Aluminium, anodowane
Aluminium, powłoka z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne, matowe
Handle shank
Odlew cynkowy
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy
Pokrywa
Tworzywo sztuczne, jasno-szary
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Karta katalogowa EH 24321. Uchwyty Rurowe – straight
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.