24770.0358 - Płaskie śruby radełkowane
DIN 653

Śruby radełkowane wykonane są z jednego elementu, z gwintem do łba (oznaczenie DIN: A).

Ten artykuł 24770.0358 - Płaskie śruby radełkowane DIN 653 / (d1: M8, l: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Pła­skie śruby ra­deł­ko­wa­ne DIN 653 (EH 24770.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24770.0358
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • l: 30 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • Waga: 40 g
Płaskie śruby radełkowane

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24770.0358
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.