24780.0340 - Nakrętki wysokie radełkowane (z kołnierzem)
DIN 466

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24780.0340
Dokumenty
Nakrętki wysokie radełkowane (z kołnierzem)
  • Stal
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 7 g
Nakrętki wysokie radełkowane (z kołnierzem)

Materiał

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24780.0340
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.