Stosowane w przyrządach i uchwytach do pozycjonowania elementów obrabianych.
Dokładność zawiera się w zakresie od 0,015-0,075 mm, w zależności od powierzchni danego elementu.
Kontrola styku następuje poprzez spiętrzenie zwrotne sprężonego powietrza i wyświetlana jest na jednostce nadzorującej.
Ten artykuł 22800.0020 - Czujniki pozycjonujące pneumatyczne / Przyłącze dolne/boczne (d1: 25 mm, h1 h9: 20 mm) jest wariantem grupy artykułów Czujniki pozycjonujące pneumatyczne (EH 22800.)
Sworznie podporowe
Uszczelka
Śruba
Złączka wtykowa
Szczegółowe informacje - na zapytanie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels