Sworz­nie usta­la­ją­ce bez kołnierza sześciokątnego, stal nierdzewna

EH 22120.

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ma­te­riał
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Nr towaru:
22120.0475
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 14 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 36 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Nr towaru:
22120.0476
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 19 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 62 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Nr towaru:
22120.0478
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 28 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 124 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Nr towaru:
22120.0480
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 23 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 54 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 165 g
show article view
Sworznie ustalające

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Gałka

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M10 x 1 mm
Nr towaru:
22120.0515
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Waga: 5,2 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0516
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Waga: 7,5 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M16 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0518
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Waga: 15 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M20 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0520
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Waga: 32 g
Produkt:
Narzędzie montażowe
dla sworzni ustalających
d2: M10 x 1 mm
Nr towaru:
22120.0955
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe, Stal
  • d2: M10 x 1 mm
  • Waga: 9,3 g
Produkt:
Narzędzie montażowe
dla sworzni ustalających
d2: M12 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0956
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe, Stal
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Waga: 14 g
Produkt:
Narzędzie montażowe
dla sworzni ustalających
d2: M16 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0958
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe, Stal
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Waga: 25 g
Produkt:
Narzędzie montażowe
dla sworzni ustalających
d2: M20 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0960
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe, Stal
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Waga: 27 g

Montaż

Dostępne są odpowiednie śrubokręty.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22120. Sworznie ustalające – bez kołnierza sześciokątnego, stal nierdzewna
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.