Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.
Wersja o najmniejszych wymiarach konstrukcyjnych.
Ten artykuł 22110.1350 - Sworznie ustalające, Mini-ustalacze z kołnierzem montażowym / z blokadą (d1 h9: 10 mm, l2: 20 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie ustalające, Mini-ustalacze z kołnierzem montażowym (EH 22110.)
Kołnierz
Zatrzask
Gałka
Pokrętła nie można zdemontować.
W wersji z blokadą wyciąga się gałkę, przekręca o 30° i zabezpiecza w nacięciach blokujących.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels