Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy. Niwelują różnice poziomu do 15°.
Z dwoma nawierconymi otworami w podstawie w celu zamocowania.
Ten artykuł 22590.0712 - Stopy wahliwe z otworami mocującymi / podstawa i element kulkowy ze stali nierdzewnej (d1: M12) jest wariantem grupy artykułów Stopy wahliwe z otworami mocującymi (EH 22590.)
Element kulkowa
Podkładka
Dla wersji d1 = M10 i M12 nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels