Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 19 trafień
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze stali nierdzewnej – rysunek 1
d1 : M6
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 32 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 6,5 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
Waga: 79 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze stali nierdzewnej – rysunek 1
d1 : M8
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 38 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 8,5 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 14 kN
Waga: 131 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
16 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze stali nierdzewnej – rysunek 1
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 11,5 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 16 kN
Waga: 251 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
28 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze stali nierdzewnej – rysunek 1
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 12,5 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 28 kN
Waga: 324 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
36 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze stali nierdzewnej – rysunek 1
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 13,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 36 kN
Waga: 492 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
44 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze stali nierdzewnej – rysunek 1
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 16,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 44 kN
Waga: 784 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
52 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze stali nierdzewnej – rysunek 1
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 20,5 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 52 kN
Waga: 1392 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2
d1 : M6
d2 -0,5: 45 mm
l1 : 60 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 32 mm
h1 : ~ 14 mm
l2 : 57 mm
h2 : 6,5 mm
SW: 10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
Waga: 93 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2
d1 : M8
d2 -0,5: 50 mm
l1 : 80 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 38 mm
h1 : ~ 18 mm
l2 : 76 mm
h2 : 8,5 mm
SW: 13 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 14 kN
Waga: 163 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
16 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
l2 : 95,5 mm
h2 : 11,5 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 16 kN
Waga: 316 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
16 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
l1 : 150 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
l2 : 145,5 mm
h2 : 11,5 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 16 kN
Waga: 340 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
28 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
l2 : 94,5 mm
h2 : 12,5 mm
SW: 19 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 28 kN
Waga: 481 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
28 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
l1 : 150 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
l2 : 144,5 mm
h2 : 12,5 mm
SW: 19 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 28 kN
Waga: 510 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
36 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
l2 : 94 mm
h2 : 13,5 mm
SW: 24 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 36 kN
Waga: 617 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
36 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
l1 : 200 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
l2 : 194 mm
h2 : 13,5 mm
SW: 24 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 36 kN
Waga: 905 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
44 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
l2 : 92,5 mm
h2 : 16,5 mm
SW: 30 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 44 kN
Waga: 1125 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
44 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
l1 : 200 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
l2 : 192,5 mm
h2 : 16,5 mm
SW: 30 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 44 kN
Waga: 1408 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
52 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
l1 : 100 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
l2 : 91 mm
h2 : 20,5 mm
SW: 36 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 52 kN
Waga: 1906 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
52 kN
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
l1 : 200 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
l2 : 191 mm
h2 : 20,5 mm
SW: 36 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 52 kN
Waga: 2000 g
show article view
Materiał
Element kulkowa
Podkładka
Element kulkowy ze sworzniem
Nakrętka blokująca
Stal nierdzewna A2, ISO 4032
Stal nierdzewna A2, DIN 934
Uwagi
Dla wersji d1 = M10 i M12 nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.
Karta katalogowa EH 22590. Stopy wahliwe – z otworami mocującymi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.