Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania
Ten artykuł 22150.0370 - Lateral Plunger z gwintem, bez uszczelnienia / Mała siła sprężyny (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Siła sprężyny F maks.1: ~ 20 N) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe boczne z gwintem, bez uszczelnienia (EH 22150.)
1) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
2) statystyczna wartość średnia
Korpus
Sprężyna
Sworzeń
Wersja z małą siłą nacisku = sprężyna ze stali nierdzewnej
Montaż poprzez wkręcenie za pomocą narzędzi montażowych.
Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:
l0 = z/2 + w + x
l0 = odległość osiowa,
y = wysokość obrabianego elementu,
w = długość obrabianego elementu,
x = wymiar rzędnych,
s = odchylenie,
z = średnica ogranicznika
Obliczenie wymiaru x:
y równe lub większe niż l2 - d2/2,
wtedy x = d2/2 - s
lub
y mniejsze niż l2 - d2/2,
wtedy x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels