Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania
Ten artykuł 22150.1352 - Lateral Plunger gwintowane, bez uszczelnienia, z gwintem wewnętrznym / Wzmocniona siła sprężyny (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 18 mm, Siła sprężyny F maks.1: ~ 200 N) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe boczne gwintowane, bez uszczelnienia, z gwintem wewnętrznym (EH 22150.)
Korpus
Podkładka gwintowana
Sprężyna
Istnieje możliwość montażu trzpieni w nagwintowanych otworach.
Wersja z dużą siłą docisku = sprężyna ze stali cynkowanej galwanicznie
Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:
l0 = z/2 + w + x
l0 = odległość osiowa,
y = wysokość obrabianego elementu,
w = długość obrabianego elementu,
x = wymiar rzędnych,
s = odchylenie,
z = średnica ogranicznika
Obliczenie wymiaru x dla elementów: x = d2/2 - s
Montaż poprzez wkręcenie za pomocą narzędzi montażowych.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels