22150.1022 - Lateral Plunger
gładkie, bez uszczelnienia, z gwintem wewnętrznym

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

Ten artykuł 22150.1022 - Lateral Plunger gładkie, bez uszczelnienia, z gwintem wewnętrznym / Wzmocniona siła sprężyny (d1: 10 mm, d2: M4, Siła sprężyny F maks.1: ~ 100 N) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we bocz­ne gładkie, bez uszczelnienia, z gwintem wewnętrznym (EH 22150.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny F - maks.1) ~ [N]
Skok s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Aluminium
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]:
~ 100 N
Skok s [mm]:
0,8 mm
Nr towaru:
22150.1022
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Wzmocniona siła sprężyny
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 100 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,2 mm
  • Skok s: 0,8 mm
  • Otwór ustalający D H8: 10 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 2,3 g
Lateral Plunger
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
narzędzie montażowe do następujących rozmiarów
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich
d1: 10 mm
Nr towaru:
22150.0831
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 10 mm
  • Waga: 49 g

Materiał

Korpus

  • Aluminium Al

Podkładka gwintowana

  • Stal oksydowana

Sprężyna

  • Stal cynkowana galwanicznie

Uwagi

Istnieje możliwość montażu trzpieni w nagwintowanych otworach.

Charakterystyka

Wersja z dużą siłą docisku = sprężyna ze stali cynkowanej galwanicznie

Montaż

Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:

l0 = z/2 + w + x

l0 = odległość osiowa,

y = wysokość obrabianego elementu,

w = długość obrabianego elementu,

x = wymiar rzędnych,

s = odchylenie,

z = średnica ogranicznika

Obliczenie wymiaru x dla elementów:  x = d2/2 - s

Montaż na wcisk.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22150.1022
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.