3566.081 - SUPERCRAFT Hickory handle for forestry sledge

Trzonki drewniane SUPERCRAFT serii 3566 są ergonomiczne i lakierowane, wykonane z drewna hikorowego. Hikora jest gatunkiem drewna o bardzo długiej strukturze włókien, co przyczynia się do dużej stabilności rękojeści. Struktura ta sprawia, że trzonki nie łamią się nigdy całkowicie na dwie części, a obie części pozostają połączone. Zapobiega to urazom spowodowanym przez odłamane główki młotka. Trzonki te są dostępne jako elementy zamienne do młotków SUPERCRAFT  oraz młotków kowalskich SUPERCRAFT o długości do 900 mm. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

  • Wysokiej jakości trzonki hikorowe do młotków SUPERCRAFT i młotków kowalskich SUPERCRAFT.
  • Ergonomicznie ukształtowane.
  • Lakierowane.
  • Długie włókna, bardzo trwałe.
  • Bezpieczeństwo (nie pękają).
  • Możliwość wymiany, duża oszczędność kosztów i zasobów.

Ten artykuł 3566.081 - SUPERCRAFT Hickory handle for forestry sledge / (Ø: 80 mm) jest wariantem grupy artykułów SU­PER­CRAFT Hic­ko­ry han­dles for fo­re­stry sled­ge (EH 3566.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
685 g
Nr towaru:
3566.081
SUPERCRAFT Hickory handle for forestry sledge
  • Ø: 80 mm
  • lges : 800 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 800 mm x 43 mm x 30 mm
  • Waga: 685 g
  • GTIN: 4030618302032
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3566.081
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/