3244.080 - Trzonek SIMPLEX
Do młotków SIMPLEX z obudową żeliwną lub aluminiową

Drewniane trzonki SIMPLEX serii 3244 łączą się z młotkami SIMPLEX w rozmiarach od 30mm do 80mm, z odlewaną stalową lub aluminiową obudową.

Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytna pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Cechy produktu:

  • Wysokiej jakości uchwyty drewniane do młotków SIMPLEX z obudową z odlewu stalowego lub aluminiowego i wielkościami od 30mm do 80mm.
  • Tłumiące wibracje.
  • Ergonomiczny kształt.
  • Podwójna warstwa lakieru w części chwytnej (odporna na zabrudzenia).
  • Długie włókna, bardzo wytrzymałe.
  • Bezpieczeństwo (nie rozpadnie się na dwie części).
  • Możliwość doposażenia, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.
  • D80mm dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3244.082).

Ten artykuł 3244.080 - Trzonek SIMPLEX Do młotków SIMPLEX z obudową żeliwną lub aluminiową / (Ø: 80 mm) jest wariantem grupy artykułów SIM­PLEX-wy­so­kiej ja­ko­ści uchwyt Do młotków SIMPLEX z obudową żeliwną lub aluminiową (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
395 mm
gewicht [g]:
255 g
Nr towaru:
3244.080
Trzonek SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 395 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 395 mm x 37 mm x 32 mm
  • Waga: 255 g
  • GTIN: 4030618301493
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiał

Uchwyt

  • Drewno 
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3244.080
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.