3122.050 - SIMPLEX-Odlew Aluminiowy

Niewielki ciężar aluminiowej obudowy SIMPLEX (seria 3122) umożliwia precyzyjną pracę na delikatnych przedmiotach i materiałach. Użytkownik sam reguluje siłę uderzenia. Kolejną zaletą jest to, że lekki młotek można łatwo przenosić w szlufce na pasek. Wytrzymała i tłumiąca drgania obudowa jest bardzo trwała i oferuje doskonałą odporność na złamania - również dzięki odpornej na zużycie powłoce proszkowej. Obudowa posiada zintegrowaną osłonę uchwytu, chroniącą uchwyt w przypadku błędnych uderzeń i jest dostępna dla młotków SIMPLEX o rozmiarach od 30 mm do 60 mm. W obudowie aluminiowej nie wolno montować końcówek z miedzi lub miękkiego metalu!

Dzięki swojej lekkości możesz precyzyjnie uderzać. Młotki z tą obudową polecane są do prac bardzo precyzyjnych wrażliwych elementów.

Cechy produktu:

  • Obudowa aluminiowa SIMPLEX
  • Niewielki ciężar do precyzyjnej pracy na delikatnych przedmiotach i materiałach.
  • Użytkownik sam określa siłę uderzenia
  • Lekki młotek jest łatwy do przenoszenia w szlufce na pasek
  • Ze zintegrowaną osłoną rękojeści
  • Doskonała odporność na złamania
  • Brak odprysków
  • Tłumiący wibracje
  • Z odporną na zużycie powłoką proszkową
  • Bardzo trwała
  • Dostępne dla młotków SIMPLEX o średnicach od 30mm do 60mm
  • W obudowie aluminiowej nie wolno montować końcówek z miedzi lub miękkiego metalu!

Ten artykuł 3122.050 - SIMPLEX-Odlew Aluminiowy / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów SIM­PLEX-Odlew Alu­mi­nio­wy (EH 3122.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
330 g
Nr towaru:
3122.050
SIMPLEX-Odlew Aluminiowy
  • Ø: 50 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 97,5 mm x 74 mm x 50 mm
  • Waga: 330 g
  • GTIN: 4030618301387
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Materiał

Obudowa

  • Aluminium Al

Uwagi

Kompletny ze śrubą i nakrętką

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3122.050
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX housings
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.