3201.051 - Końcówka SIMPLEX
Elastomer TPE-miękki, niebieski

Końcówka SIMPLEX z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest termoplastycznym elastomerem i najbardziej miękką końcówką z serii SIMPLEX o twardości ok. 65 w skali Shore'a A. Dzięki silnej amortyzacji uderzeń ta niebieska końcówka jest idealnym wyborem do prac wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów. Ta specjalna wersja ma główkę o średnicy 50 mm, ale jest wbudowana w obudowę 40 mm. Ponadwymiarowe powierzchnie styku zapewniają maksymalną ochronę podczas delikatnej obróbki detali o wrażliwych powierzchniach bez ryzyka zarysowania obudową.

Cechy produktu:

  • Końcówka SIMPLEX z miękkiego elastomeru
  • Niebieska
  • Miękka
  • Nie pozostawia śladów
  • Mocna amortyzacja uderzeń
  • Idealnie nadaje się do prac wymagających lekkiego dotyku.
  • Średnica główki 50 mm do montażu w obudowie 40 mm.
  • Ponadwymiarowe powierzchnie styku zapobiegają zarysowaniom obudowy

Przykłady zastosowań

Pozycjonowanie lekkich w obróbce, Modelowanie, montaż mebli, okleina drzwiowa.

Ten artykuł 3201.051 - Końcówka SIMPLEX Elastomer TPE-miękki, niebieski / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Koń­ców­ka SIM­PLEX,  50:40 Elastomer TPE-miękki, niebieski (EH 3201.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
80 g
Nr towaru:
3201.051
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Waga: 80 g
  • GTIN: 4030618304043
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiał

Końcówka

  • Elastomer TPE-miękki, niebieski
  • nie brudzący
  • miękkie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3201.051
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.