Mło­tek kom­bi­no­wa­ny FER­RO­PLEX
Motek ślusarski oraz młotek z miękkim bijakiem w jednym

EH 3677.

Firma Halder zaprojektowała FERROPLEX jako młotek kombi 2 w 1 dla wszystkich, którzy chcą korzystać zarówno z zalet młotka stalowego, jak i z zalet młotka z miękkim obuchem. Główka młotka wykonana jest z wysokogatunkowej stali obrabianej cieplnie i starannie hartowana indukcyjnie na powierzchni uderzenia. Wymienny wkład nylonowy po przeciwnej stronie oferuje doskonałe właściwości udarowe i jest gwarantem połączenia maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się on z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładów z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest on znacznie bardziej odporny na zużycie i wytrzymały, a także nie odpryskuje nawet w ujemnych temperaturach. Odporna na złamanie rękojeść z rurki stalowej jest otoczona ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem gumowym.

FERROPLEX jest dostępny w rozmiarach 30mm o wadze całkowitej 600g i 35mm o wadze całkowitej 800g.

Cechy produktu:

  • Młotek kombi 2 w 1 (młotek stalowy plus młotek z miękkim obuchem).
  • Główka młotka wykonana z wysokogatunkowej stali obrabianej cieplnie, powierzchnia uderzenia hartowana indukcyjnie.
  • Wymienny wkład wykonany ze specjalnego nylonu o maksymalnej wytrzymałości.
  • Odporny na złamanie trzonek z rurki stalowej z ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem gumowym.
  • Odporna na zużycie powłoka proszkowa zapobiega korozji.
  • Dostępne w rozmiarach 30mm (600g) i 35mm (800g).

Przykłady zastosowań

Ogólne prace montażowe w przemyśle, rzemiośle i motoryzacji, prace w ramach, konserwacji i utrzymania ruchu, prace instalacyjne

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
104 mm
lhges [mm]:
290 mm
gewicht [g]:
600 g
Nr towaru:
3677.030
Młotek kombinowany FERROPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 104 mm
  • lhges : 290 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 290 mm x 104 mm x 30 mm
  • Waga: 600 g
  • GTIN: 4030618303039
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
104 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
800 g
Nr towaru:
3677.035
Młotek kombinowany FERROPLEX
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 104 mm
  • lhges : 295 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 295 mm x 104 mm x 35 mm
  • Waga: 800 g
  • GTIN: 4030618303046
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiał

Uchwyt

  • Rura stalowa z ergonomicznym uchwytem gumowym

Końcówka

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • wytłumienie hałasu
  • Do mocnego uderzania

Obuch młotka

  • Stal ulepszana cieplnie, utwardzana indukcyjnie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3677. Młotek kombinowany FERROPLEX – Motek ślusarski oraz młotek z miękkim bijakiem w jednym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.