3366.081 - Młotek kowalski SUPERCRAFT
z ergonomicznym, lakierowanym trzonkiem hikorowym eliminującym drgania

Rurowa główka młotków SUPERCRAFT wypełniona jest śrutem stalowym. W wyniku tego energia śrutu stalowego jest przekazywana z niewielkim opóźnieniem, gdy powierzchnia młotka styka się z obrabianym przedmiotem. Dzięki zmniejszonemu odbiciu, energia uderzenia jest doskonale pochłaniana. W rezultacie uzyskujemy uderzenie o wyjątkowej sile. Ponadto młoty kowalskie SUPERCRAFT umożliwiają pracę ze znacznie zwiększonym bezpieczeństwem, mniejszym obciążeniem stawów i większym tłumieniem hałasu w porównaniu ze zwykłymi młotami stalowymi.

Wkłady posiadają znakomite właściwości udarowe i gwarantują połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składają się one z wytłaczanego i niezwykle jednorodnego materiału. W porównaniu z plastikowymi wkładkami formowanymi wtryskowo, są one znacznie bardziej odporne na zużycie i trwałe, a także nigdy nie odpryskują nawet w temperaturach poniżej zera.

Ergonomicznie ukształtowana, lakierowana i bardzo stabilna rękojeść z drewna hikorowego jest wyjątkowo wytrzymała i tłumi drgania. Tuleja ochronna rękojeści służy jako zabezpieczenie przed uderzeniami. Bezpieczne połączenie trzonka z głowicą zapewnia aluminiowa klinga i zawleczka. Odporna na zużycie powłoka proszkowa zapobiega korozji. Rękojeść i wkładki są wymienne. Wersja ta dostępna jest w trzech rozmiarach: 80mm o wadze całkowitej 4,410g, 100mm o wadze całkowitej 7,050g oraz 100mm o wadze całkowitej 9,300g.

Cechy produktu:

Bezodrzutowy, do wyjątkowo mocnych uderzeń.

Tłumiący hałas i delikatny dla stawów.

Wkładki wykonane ze specjalnego nylonu o maksymalnej wytrzymałości.

Tłumiąca wibracje, ergonomicznie ukształtowana, bardzo stabilna i lakierowana rękojeść hikorowa.

Tuleja ochronna rękojeści działa jako zabezpieczenie przed uderzeniem.

Rękojeść i wkładki wymienne.

Dostępne w rozmiarach 80mm (waga całkowita 4,410g), 100mm (waga całkowita 7,050g) i 100mm (waga całkowita 9,300g).

Przykłady zastosowań

Montaż szalunków, budowa hal, konstrukcje stalowe, budowa obiektów targowych, montaż szalunków, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, budowa płotów i ogrodzeń, wbijanie stalowych klinów, prostowanie, konserwacja, demontaż opon

Ten artykuł 3366.081 - Młotek kowalski SUPERCRAFT z ergonomicznym, lakierowanym trzonkiem hikorowym eliminującym drgania / (Ø: 80 mm, Waga: 4410 g) jest wariantem grupy artykułów Młot­ki ko­wal­skie SU­PER­CRAFT z ergonomicznym, lakierowanym trzonkiem hikorowym eliminującym drgania (EH 3366.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
880 mm
gewicht [g]:
4410 g
Nr towaru:
3366.081
Młotek kowalski SUPERCRAFT
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 880 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 880 mm x 200 mm x 80 mm
  • Waga: 4410 g
  • GTIN: 4030618301851
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe

Wkładki

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • wytłumienie hałasu
  • Do mocnego uderzania
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3366.081
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Młotki bezodrzutowe SUPERCRAFT  
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu młotka wkładki SUPERCRAFT
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.