3013.081 - Młotek brukarski SIMPLEX
TPE-soft / TPE-mid; with cast iron housing and Hickory handle

Seria SIMPLEX 3013 zawiera kombinację roboczą TPE-soft/TPE-mid. Obie wkładki są wykonane z termoplastycznych elastomerów i nie zostawiają śladów farby, dzięki temu w porównaniu do tradycyjnych gumowych młotków nie pozostają niepożądane czarne ślady. Niebieska wkładka TPE-soft (seria 3201) jest to najmniejsza wkładka z serii SIMPLEX, silnie amortyzująca drgania, a tym samym nadaje się do delikatnych prac. Średnio twarda, szara wkładka TPE-mid (seria 3203) umożliwia uzyskanie dużej siły uderzenia, porównywalnej do wkładki z kompozycji gumowej

(seria 3202). Obudowa z żeliwa ciągliwego ma zintegrowaną osłonę trzonka, która zapewnia wysoką odporność na pęknięcie. Wysokiej jakości ergonomiczny trzonek z materiału amortyzującego drgania ma podwójne malowanie w obszarze chwytu, a dzięki temu jest odporny na zabrudzenia. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX, wszystkie składniki nadają się do wymiany i doposażania. Dzięki temu można oszczędzać nie tylko pieniądze, ale też zasoby. Młotek ten jest dostępny w rozmiarze D 80 mm o ciężarze 3125 g i długości całkowitej 80 cm.

Cechy produktu:

  • Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX jako połączenie robocze TPE-soft (niebieskie, miękkie, nieścieralne)/TPE-mid (szare, średnia twardość, nieścieralne).
  • Obudowa z żeliwa ciągliwego ze zintegrowaną osłoną trzonka, o wysokiej odporności na pękanie.
  • Wysokiej jakości ergonomiczny drewniany trzonek tłumiący drgania; obszar chwytu podwójnie malowany (odporny na zabrudzenie).
  • Wszystkie elementy nadają się do wymiany/doposażenia, a więc są ekonomiczne i przyczyniają się do ochrony zasobów.
  • Dostępny w rozmiarze D80mm (ciężar całkowity 3125 g).

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, praca z kamieniem naturalnym, konstrukcje z płyt kartonowo - gipsowych, montaż mebli, prace stolarskie

Ten artykuł 3013.081 - Młotek brukarski SIMPLEX TPE-soft / TPE-mid; with cast iron housing and Hickory handle / (Ø: 80 mm) jest wariantem grupy artykułów Młot­ki bru­kar­skie SIM­PLEX TPE-soft / TPE-mid; with cast iron housing and Hickory handle (EH 3013.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3125 g
Nr towaru:
3013.081
Młotek brukarski SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Waga: 3125 g
  • GTIN: 4030618312369
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe

wkładka 1

  • Elastomer TPE-miękki, niebieski
  • nie brudzący
  • miękkie

wkładka 2

  • TPE-średni, szary
  • nie brudzący
  • Średnio twardy 

Obudowa

  • Żeliwo
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3013.081
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.