Młot­ki bru­kar­skie SIM­PLEX
Nylon; ze wzmocnioną obudową z żeliwa i uchwytem z włókna szklanego

EH 3708.

Młot ślusarski SIMPLEX serii 3708 jest wyposażony z obu stron w końcówkę nylonową.

Ta biała końcówka (seria 3208) oferuje znakomite właściwości udarowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się ona z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała, nie odpryskuje nawet w ujemnych temperaturach. Ponadto jest również odporna na oleje i smary.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia.

Niezwykle wytrzymała i trwała rękojeść z włókna szklanego oferuje wyjątkową odporność na złamanie. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć).

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Ważący 3,640g wagi całkowitej oraz długości całkowitej 800mm, młot ten dostępny jest w rozmiarze 80mm.

Cechy produktu:

  • Młot ślusarski SIMPLEX z dwoma końcówkami z nylonu (białe, twarde, bardzo odporne na ścieranie, nie odpryskują nawet w temperaturach poniżej zera, odporne na oleje i smary).  
  • Wzmocniony korpus z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez zwiększenie masy.  
  • Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć).   
  • Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na duże oszczędności kosztów i zasobów.   
  • Dostępny w rozmiarze 80mm (waga całkowita 3,640g).   

Przykłady zastosowań

Do mocnego uderzania, dopasowywanie elementów, montaż elementów z ostrymi krawędziami, montaż obudów, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, budowa hal, konstrukcje stalowe, budowa obiektów targowych, prace blacharskie, naprawy i konserwacja

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3640 g
Nr towaru:
3708.081
Młotek brukarski SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Waga: 3640 g
  • GTIN: 4030618304852
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Materiał

Uchwyt

  • Włókno szklane z uchwytem gumowym

Wkładki

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

  • Żeliwo, wzmocnione, czarne
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3708. Młotki brukarskie SIMPLEX – Nylon; ze wzmocnioną obudową z żeliwa i uchwytem z włókna szklanego
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.